Мультимедийная розетка с разъемом DVI-D, ширина 1 модуль (с наклонным выводом, с винтовыми клеммами)

Артикул, номер 6104748 | EAN 4012195898702

Прочее
Описание продукта
Описание продукта
Мультимедийная рамка с разъемом DVI-D, с наклонным выводом, с полем для маркировки, разъем DVI-D с винтовымм клеммами. Суппорт имеет растровое крепление и предусмотрен для горизонтального и вертикального монтажа.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, Rapid 80, электромонтажных колоннах и системах подпольной прокладки кабеля.

Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP20
Вид крепления einrasten
Возможность разгрузки от усилий натяжения нет
Высота 45 mm
Глубина 26 mm
Клеммная колодка нет
Количество единиц 1
Конструкция поверхности матовый
Материал Поликарбонат
Не содержит галогенов да
Несущее кольцо нет
Откидная крышка нет
Поле для маркировки с полем для надписи
Применение Прочее
Прозрачный нет
Размер 45x45mm
С маркировкой нет
С пылезащитой нет
Сводка Основной элемент с центральной накладкой
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0443 кг CO2e / 1 Шт.
Цвет алюминиевый лак
Ширина 45 mm
Все виды

Все виды

Типы Направление выпуска Применение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MTS-DVI S RW1 - Прочее белоснежный; RAL 9010 6104742
1 Штук
MTS-DVI S SWGR1 Косой Прочее цвет: черный; RAL 7021 6104745
1 Штук
MTS-DVI S AL1 - Прочее алюминиевый лак 6104748
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MTS-DVI S AL1 / 6104748 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MTS-DVI S AL1 / 6104748 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия MTS-DVI S AL1 / 6104748 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MTS-DVI S AL1 / 6104748 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.