Мультимедийная розетка с разъемом HDMI, ширина 1 модуль, с прямым выводом, с винтовым зажимом

Артикул, номер 6104805 | EAN 4012195898917

HDMI
цвет: черный; RAL 7021
Описание продукта
Описание продукта
Разъем HDMI, прямой кабельный вывод, с полем для надписи, гнездо HDMI с винтовым зажимом. Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.
Указание: монтаж электроустановочных изделий в короба для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45 и в электромонтажные колонны ISSR..45 / ISSD..45 невозможен из-за размеров изделий.

  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP20
Вид крепления einrasten
Возможность разгрузки от усилий натяжения нет
Глубина 9 mm
Клеммная колодка нет
Конструкция поверхности матовый
Материал Поликарбонат
Направление выпуска Прямой
Не содержит галогенов да
Несущее кольцо нет
Откидная крышка нет
Поле для маркировки с полем для надписи
Применение HDMI
Прозрачный нет
Размер 45x45mm
С маркировкой нет
С пылезащитой нет
Сводка Основной элемент с центральной накладкой
Серия продукции BlackLine, Мультимедийная система Modul 45®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвет: черный; RAL 7021

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 45 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3954 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3954 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Направление выпуска Применение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MTG-HD S SWGR1 Прямой HDMI цвет: черный; RAL 7021 6104805
1 Штук
MTG-HD F SWGR1 Прямой HDMI цвет: черный; RAL 7021 6104829
1 Штук
MTS-HD S SWGR1 Косой HDMI цвет: черный; RAL 7021 6104817
1 Штук
MTS-HD F SWGR1 Косой HDMI цвет: черный; RAL 7021 6104841
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MTG-HD S SWGR1 / 6104805 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MTG-HD S SWGR1 / 6104805 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия MTG-HD S SWGR1 / 6104805 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MTG-HD S SWGR1 / 6104805 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.