Указание: Этот товар снят с производства.

Мультимедийная розетка с разъемом VGA, ширина 1 модуль, с наклонным выводом, с винтовым зажимом

Артикул, номер 6104625 | EAN 4012195898139

цвет: черный; RAL 7021
Описание продукта
Описание продукта
Мультимедийная рамка с разъемом VGA, с наклонным кабельным выводом, с полем для
маркировки, разъем VGA (HD15) с винтовым зажимом. Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, Rapid 80, электромонтажных колоннах и системах подпольной прокладки кабеля.

  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP20
Вид крепления einrasten
Возможность разгрузки от усилий натяжения нет
Глубина 26 mm
Клеммная колодка нет
Количество единиц 1
Конструкция поверхности матовый
Материал Поликарбонат
Направление выпуска Косой
Не содержит галогенов да
Несущее кольцо нет
Откидная крышка нет
Поле для маркировки с полем для надписи
Применение VGA
Прозрачный нет
Размер 45x45mm
С маркировкой нет
С пылезащитой нет
Сводка Основной элемент с центральной накладкой
Серия продукции Мультимедийная система Modul 45®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвет: черный; RAL 7021

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 45 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0846 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0846 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Направление выпуска Применение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MTG-VGA S SWGR1 Прямой VGA цвет: черный; RAL 7021 6104613
1 Штук
MTG-VGA F SWGR1 Прямой VGA цвет: черный; RAL 7021 6104661
1 Штук
MTS-VGA S SWGR1 Косой VGA цвет: черный; RAL 7021 6104625
1 Штук
MTS-VGA F SWGR1 Косой VGA цвет: черный; RAL 7021 6104673
1 Штук
MTG-DB9 S SWGR1 Прямой D-Sub, мини-формат цвет: черный; RAL 7021 6104637
1 Штук
MTG-DB9 F SWGR1 Прямой D-Sub, мини-формат цвет: черный; RAL 7021 6104685
1 Штук
MTS-DB9 S SWGR1 Косой D-Sub, мини-формат цвет: черный; RAL 7021 6104649
1 Штук
MTS-DB9 F SWGR1 Косой D-Sub, мини-формат цвет: черный; RAL 7021 6104697
1 Штук
MTS-DB O SWGR1 Косой VGA цвет: черный; RAL 7021 6104721
1 Штук
MTG-DB O SWGR1 Прямой VGA цвет: черный; RAL 7021 6104709
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MTS-VGA S SWGR1 / 6104625 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MTS-VGA S SWGR1 / 6104625 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия MTS-VGA S SWGR1 / 6104625 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MTS-VGA S SWGR1 / 6104625 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.