- Описание продукта
-
Описание продуктаМультимедийная рамка с гнездовым разъемом XLR, с прямым кабельным выводом, без
поля для маркировки, штекер XLR 3-полюсный, для соединения пайкой. Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, Rapid 80, электромонтажных колоннах и системах подпольной прокладки кабеля.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP20 Вид крепления einrasten Возможность разгрузки от усилий натяжения нет Глубина 9 mm Клеммная колодка нет Конструкция поверхности матовый Материал Поликарбонат Направление выпуска Прямой Не содержит галогенов да Несущее кольцо нет Откидная крышка нет Поле для маркировки с полем для надписи Применение XLR Прозрачный нет Размер 45x45mm С маркировкой нет С пылезащитой нет Сводка Основной элемент с центральной накладкой Серия продукции BlackLine, Мультимедийная система Modul 45® Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Цвет цвет: черный; RAL 7021 Размеры
Высота 45 mm Ширина 45 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1231 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1231 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MTG-X3M L SWGR1 / 6105225 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС MTG-X3M L SWGR1 / 6105225 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия MTG-X3M L SWGR1 / 6105225 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия MTG-X3M L SWGR1 / 6105225 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский