Набор для крепления настольного бокса Deskbox DB

Артикул, номер 6116985 | EAN 4012195714392

Описание продукта
Описание продукта
Набор для крепления настольного бокса Deskbox типа DB на столешнице. Монтаж выполняется через отверстие (Ø 16 мм) в столешнице.


Указание: прилагаемые крепежные винты (M4 x 40 мм) можно использовать для плиты стола с толщиной не более 32 мм.
Готовый к подключению настольный бокс DB предназначен для оснащения рабочих мест разъемами для энергоснабжения, коммуникационными и телекоммуникационными разъемами.
Технические данные

Технические характеристики

Выдвижной нет
Длина подводящего провода 3 m
Защита от перенапряжений нет
Откидывающийся вверх нет
Серия продукции Настольный блок
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DBZ-BST 6116985
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DBZ-BST / 6116985 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия DBZ-BST / 6116985 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DBZ-BST / 6116985 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Deskbox DB , 7.80MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.