Набор для крепления настольного бокса Deskbox DB под столешницей

Артикул, номер 6116986 | EAN 4012195875246

Описание продукта
Описание продукта
Набор для фиксированного крепления настольного бокса Deskbox типа DB под столешницей. Для крепления к столу при монтаже применяются два шурупа.
Готовый к подключению настольный бокс DB предназначен для оснащения рабочих мест разъемами для энергоснабжения, коммуникационными и телекоммуникационными разъемами.
Технические данные

Технические характеристики

Выдвижной нет
Длина подводящего провода 3 m
Защита от перенапряжений нет
Откидывающийся вверх нет
Серия продукции Настольный блок
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DBZ-BSUT 6116986
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DBZ-BSUT / 6116986 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия DBZ-BSUT / 6116986 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DBZ-BSUT / 6116986 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Deskbox DB , 7.80MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.