Накладка для монтажной коробки UT3, глухая

Артикул, номер 7408743 | EAN 4012196435296

Описание продукта
Описание продукта
Глухая накладка для закрытия неиспользуемого пространства монтажной коробки UT 3.

Пластину можно укоротить до 61 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления с фиксатором
Глухая крышка да
Материал Полиамид
Монтажная техника Размер растра M45
Подходит для поля для надписей нет
Поле для маркировки нет
Применение Монтажная коробка
Размер 82,5x76x2
Серия продукции Универсальный кронштейн UT
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный графит; RAL 9011
Часть в UT3 1/2

Размеры

Длина 82,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0714 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0714 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UT3 P0 7408743
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UT3 P0 / 7408743 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС UT3 P0 / 7408743 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия UT3 P0 / 7408743 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UT3 P0 / 7408743 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

Изображение продукта UT3 P0 / 7408743, 52.39 kB, jpg

UT3 P0 / 7408743
Загрузить