Накладка для монтажной коробки UT3 и UT4, глухая

Артикул, номер 7408745 | EAN 4012196435302

Описание продукта
Описание продукта
Глухая накладка для закрытия неиспользуемого пространства монтажных коробок UT3 и UT4.

Пластину можно укоротить до 61 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления с фиксатором
Глухая крышка да
Материал Полиамид
Монтажная техника Размер растра M45
Подходит для поля для надписей нет
Применение Монтажная коробка
Размер 104x76x2
Серия продукции Универсальный кронштейн UT
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный графит; RAL 9011
Часть в UT3 2/3
Часть в UT4 2/4

Размеры

Длина 104 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0906 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0906 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UT34 P0 7408745
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UT34 P0 / 7408745 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС UT34 P0 / 7408745 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия UT34 P0 / 7408745 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UT34 P0 / 7408745 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

UT34 P0 / 7408745
Загрузить