- Описание продукта
-
Описание продуктаНакладка для монтажа 1 электроустановочного изделия размером 45х45 мм серии Modul 45.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления с фиксатором Глухая крышка нет Количество встраиваемых устройств 1 Количество квадратных отверстий 1 Количество одинарных отверстий 1 Материал Полиамид Монтажная техника Размер растра M45 Подходит для поля для надписей нет Поле для маркировки да Применение Монтажная коробка Размер 61x76x4 Серия продукции Универсальный кронштейн UT Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный графит; RAL 9011 Часть в UT3 1/3 Часть в UT4 1/4 Размеры
Длина 61 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0498 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0498 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UT34 P1 / 7408771 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС UT34 P1 / 7408771 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия UT34 P1 / 7408771 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия UT34 P1 / 7408771 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Universal support , 0.86MB , pdf
Казахстан - Русский