Накладка для монтажной коробки UT3 и UT4, с отверстием для установки устройства EKR, с винтовым креплением

Артикул, номер 7408785 | EAN 4012196435395

Описание продукта
Описание продукта
Накладка для установки одного изделия с суппортом 50 размера.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления с фиксатором
Глухая крышка нет
Количество встраиваемых устройств 1
Количество квадратных отверстий 1
Количество одинарных отверстий 1
Материал Полиамид
Монтажная техника Центральная плата 50 мм
Подходит для поля для надписей нет
Поле для маркировки нет
Применение Монтажная коробка
Размер 104x76x4
Серия продукции Универсальный кронштейн UT
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный графит; RAL 9011
Часть в UT3 2/3
Часть в UT4 2/4

Размеры

Длина 104 mm
Ширина 76 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,105 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,105 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UT34 D2 7408785
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UT34 D2 / 7408785 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС UT34 D2 / 7408785 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия UT34 D2 / 7408785 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UT34 D2 / 7408785 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

UT34 D2 / 7408785
Загрузить