Накладка для монтажной коробки UT3 с круглым отверстием для устройств серии EKR

Артикул, номер 7408781 | EAN 4012196435371

Описание продукта
Описание продукта
Накладка для установки одного изделия с суппортом 50 размера.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления с фиксатором
Глухая крышка нет
Количество встраиваемых устройств 1
Количество круглых отверстий 1
Количество одинарных отверстий 1
Материал Полиамид
Монтажная техника Центральная плата 50 мм
Подходит для поля для надписей нет
Поле для маркировки нет
Применение Монтажная коробка
Размер 82,5x76x4
Серия продукции Универсальный кронштейн UT
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный графит; RAL 9011
Часть в UT3 1/2

Размеры

Длина 82,5 mm
Ширина 76 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,061 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,061 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UT3 D1 7408781
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UT3 D1 / 7408781 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС UT3 D1 / 7408781 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия UT3 D1 / 7408781 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UT3 D1 / 7408781 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

Изображение продукта UT3 D1 / 7408781, 54.89 kB, jpg

UT3 D1 / 7408781
Загрузить