Накладка для монтажной коробки UT3, с отверстием для установки устройств серии Modul 45®

Артикул, номер 7408751 | EAN 4012196435319

Описание продукта
Описание продукта
Накладка для монтажа 1 электроустановочного изделия размером 45х45 мм серии Modul 45.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления с фиксатором
Глухая крышка нет
Количество встраиваемых устройств 1
Количество квадратных отверстий 1
Количество одинарных отверстий 1
Материал Полиамид
Монтажная техника Размер растра M45
Подходит для поля для надписей нет
Поле для маркировки да
Применение Монтажная коробка
Размер 82,5x76x4
Серия продукции Универсальный кронштейн UT
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный графит; RAL 9011
Часть в UT3 1/2

Размеры

Высота 4,5 mm
Длина 82,5 mm
Ширина 76 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0692 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0692 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UT3 P1 7408751
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UT3 P1 / 7408751 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС UT3 P1 / 7408751 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия UT3 P1 / 7408751 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UT3 P1 / 7408751 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

Изображение продукта UT3 P1 / 7408751, 58.60 kB, jpg

UT3 P1 / 7408751
Загрузить