Накладка для монтажной коробки UT3, с отверстием для установки устройств серии Modul 45®

Артикул, номер 7408753 | EAN 4012196435326

Описание продукта
Описание продукта
Накладка для монтажа 3 электроустановочных изделий размером 45х45 мм серии Modul 45.


Разделитель для монтажной коробки UT34T для установки отдельных устройств или комбинации розеток заказывается отдельно.


  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления с фиксатором
Глухая крышка нет
Количество встраиваемых устройств 3
Количество тройных отверстий 1
Материал Полиамид
Монтажная техника Размер растра M45
Подходит для поля для надписей нет
Поле для маркировки нет
Применение Монтажная коробка
Размер 165x76x4
Серия продукции Универсальный кронштейн UT
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный графит; RAL 9011
Часть в UT3 1/1

Размеры

Длина 165 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1173 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1173 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UT3 P3 7408753
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UT3 P3 / 7408753 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС UT3 P3 / 7408753 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия UT3 P3 / 7408753 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UT3 P3 / 7408753 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

Изображение продукта UT3 P3 / 7408753, 58.28 kB, jpg

UT3 P3 / 7408753
Загрузить