- Описание продукта
-
Описание продуктаНакладка для установки одного изделия с суппортом 50 размера.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления с фиксатором Глухая крышка нет Количество встраиваемых устройств 1 Количество круглых отверстий 1 Количество одинарных отверстий 1 Материал Полиамид Монтажная техника Центральная плата 50 мм Подходит для поля для надписей нет Поле для маркировки нет Применение Монтажная коробка Размер 104x76x4 Серия продукции Универсальный кронштейн UT Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный графит; RAL 9011 Часть в UT3 2/3 Часть в UT4 2/4 Размеры
Длина 104 mm Ширина 76 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0808 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0808 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UT34 D1 / 7408783 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС UT34 D1 / 7408783 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия UT34 D1 / 7408783 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия UT34 D1 / 7408783 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Universal support , 0.86MB , pdf
Казахстан - Русский