- Описание продукта
-
Описание продуктаНакладка для монтажа 3 электроустановочных изделий размером 45х45 мм серии Modul 45.
Разделитель для монтажной коробки UT34T для установки отдельных устройств или комбинации розеток заказывается отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления с фиксатором Глухая крышка нет Количество встраиваемых устройств 3 Количество тройных отверстий 1 Материал Полиамид Монтажная техника Размер растра M45 Подходит для поля для надписей нет Поле для маркировки нет Применение Монтажная коробка Размер 147x76x4 Серия продукции Универсальный кронштейн UT Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный графит; RAL 9011 Часть в UT4 3/4 Размеры
Длина 147 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0992 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0992 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UT4 P3 / 7408761 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС UT4 P3 / 7408761 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия UT4 P3 / 7408761 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия UT4 P3 / 7408761 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Universal support , 0.86MB , pdf
Казахстан - Русский