Накладка для монтажной коробки UT4, с отверстием для установки устройств серии Modul 45®

Артикул, номер 7408763 | EAN 4012196435340

Описание продукта
Описание продукта
Накладка для монтажа 4 электроустановочных изделий размером 45х45 мм серии Modul 45.


Разделитель для монтажной коробки UT34T для установки отдельных устройств или комбинации розеток заказывается отдельно.


  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления с фиксатором
Глухая крышка нет
Количество встраиваемых устройств 4
Материал Полиамид
Монтажная техника Размер растра M45
Подходит для поля для надписей нет
Поле для маркировки нет
Применение Монтажная коробка
Размер 208x76x4
Серия продукции Универсальный кронштейн UT
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный графит; RAL 9011
Часть в UT4 1/1

Размеры

Длина 208 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1609 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1609 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UT4 P4 7408763
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UT4 P4 / 7408763 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС UT4 P4 / 7408763 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия UT4 P4 / 7408763 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UT4 P4 / 7408763 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

Изображение продукта UT4 P4 / 7408763, 69.07 kB, jpg

UT4 P4 / 7408763
Загрузить