- Описание продукта
-
Описание продуктаНакладка для монтажа 3 устройств для установки с несущей скобой (версия EK).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления с фиксатором Глухая крышка нет Количество встраиваемых устройств 3 Количество круглых отверстий 3 Количество тройных отверстий 1 Материал Полиамид Монтажная техника Центральная плата 50 мм Подходит для поля для надписей нет Поле для маркировки нет Применение Монтажная коробка Размер 28x76x13 Серия продукции Универсальный кронштейн UT Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный графит; RAL 9011 Часть в UT4 1/1 Размеры
Длина 208 mm Ширина 76 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1272 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1272 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UT4 D3 / 7408789 , 0.21MB , pdfДекларация соответствия ЕС UT4 D3 / 7408789 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия UT4 D3 / 7408789 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия UT4 D3 / 7408789 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Universal support , 0.86MB , pdf
Казахстан - Русский