Накладка для внутреннего угла, дизайн Swing

Артикул, номер 6115875 | EAN 4012195914310

6115875 / OT I Swing EL
218 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка для внутреннего угла дизайнерского короба для монтажа электроустановочных изделий серии GAD. Вариант дизайна Swing для полного покрытия основы короба GAD UEL.
Стандартная конструкция из анодированного алюминия, различные элементы декора поставляются по запросу.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Защитная плёнка да
Исполнение Прочее
Кабельный зажим нет
Материал Алюминий
Монтаж крышки перекрывающийся
Монтажное отверстие в основании нет
Не содержит галогенов да
Поверхность Анодированный
Размер 52x140x218
Серия продукции GAD
Соединитель канала нет
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Форма асимметричный
Цвет алюминиевый

Размеры

Высота 52 mm
Длина 218 mm
Ширина 140 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 7,9918 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,9918 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
OT I Swing EL 218 mm 6115875
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация OT I Swing EL / 6115875 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС OT I Swing EL / 6115875 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании OT I Swing EL / 6115875 , 0.09MB , pdf

Инструкции по монтажу GAD Design device installation trunking , 1.53MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.