Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6113030 / Стыковая накладка для крышки
- Описание продукта
-
Описание продуктаНакладка на стык для крышки короба Rapid 45, предназначенная для соединения крышек короба и аккуратного завершения монтажа встроенных устройств Modul 45.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP40 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -15 °C Коэффициент прочности IK08 Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов да Серия продукции Rapid 45® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет белоснежный; RAL 9010 Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0083 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0083 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GEK-KSOT45 / 6116152 , 0.15MB , pdfПаспорт безопасности GEK-KSOT45 / 6116152 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС GEK-KSOT45 / 6116152 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GEK-KSOT45 / 6116152 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GEK-KSOT45 / 6116152 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 45 plastic device installation trunking systems , 0.17MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.