- Описание продукта
-
Описание продуктаНакладка на стык коробов при их соединении между собой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Вид крепления Самоклеящийся Высота канала мин. 90 mm Глубина канала 90 mm Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -25 °C Для высоты короба 110 mm Для глубины короба 90 mm для размера короба 90x110 Исполнение Каширование среза короба Коэффициент прочности IK10 Материал Сталь Не содержит галогенов да Размер 90x110x30 Серия продукции Rapid 80® Форма Универсальное исполнение Цвет белоснежный; RAL 9010 Ширина верхних крышек 76,5 mm Размеры
Высота 91 mm Длина 30 mm Ширина 113 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1954 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1954 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация G-SVS90110RW / 6279776 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС G-SVS90110RW / 6279776 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании G-SVS90110RW / 6279776 , 0.09MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 80 sheet steel device installation duct systems , 0.11MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский