Накладка Telitank T12L глухая, для продольной стороны

Артикул, номер 7408116 | EAN 4012195114178

7408116 / T12L P02S 9011
черный графит; RAL 9011
Описание продукта
Описание продукта
Накладка глухая для продольной стороны напольного бокса T12L (1/2 длины).
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
Вид крепления навинчиваемый
Возможность монтажа уплотнения нет
Глухая крышка да
Материал Поливинилхлорид
Монтажная техника Прочее
Подходит для поля для надписей нет
Поле для маркировки нет
Применение Напольный бокс
Размер 142x88mm
Серия продукции Напольный бокс Telitank
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный графит; RAL 9011

Размеры

Высота 2 mm
Длина 88 mm
Ширина 142 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0899 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0899 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
T12L P02S 9011 черный графит; RAL 9011 7408116
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация T12L P02S 9011 / 7408116 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия T12L P02S 9011 / 7408116 , 0.12MB , pdf
Загрузить
RoHS Декларация соответствия T12L P02S 9011 / 7408116 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, Telitank , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.