- Описание продукта
-
Описание продуктаНакладка глухая для продольной стороны напольного бокса T12L (3/4 длины).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления навинчиваемый Возможность монтажа уплотнения нет Глухая крышка да Материал Поливинилхлорид Монтажная техника Прочее Подходит для поля для надписей нет Поле для маркировки нет Применение Напольный бокс Размер 213x88mm Серия продукции Напольный бокс Telitank Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный графит; RAL 9011 Размеры
Высота 2 mm Длина 88 mm Ширина 213 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1056 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1056 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация T12L P03S 9011 / 7408124 , 0.15MB , pdfREACH Декларация соответствия T12L P03S 9011 / 7408124 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия T12L P03S 9011 / 7408124 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Telitank , 0.18MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский