- Описание продукта
-
Описание продуктаНакладка глухая для продольной стороны напольного бокса T12L (1/3 длины).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления навинчиваемый Возможность монтажа уплотнения нет Глухая крышка да Материал Поливинилхлорид Монтажная техника Прочее Подходит для поля для надписей нет Поле для маркировки нет Применение Напольный бокс Размер 94.5x88mm Серия продукции Напольный бокс Telitank Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный графит; RAL 9011 Размеры
Высота 2 mm Длина 88 mm Ширина 95 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0613 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0613 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация T12L P05S 9011 / 7408140 , 0.15MB , pdfREACH Декларация соответствия T12L P05S 9011 / 7408140 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия T12L P05S 9011 / 7408140 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Telitank , 0.18MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский