Накладка Telitank T12L с 4 круглыми отверстиями для розеток EKR

Артикул, номер 7408196 | EAN 4012195114451

7408196 / T12L P4S 9011
черный графит; RAL 9011
Описание продукта
Описание продукта
Накладка с 4 отверстиями (Ø 45 мм, межосевое расстоянием 71 мм) для 4-х электроустановочных изделий с суппортом, для продольной стороны напольного бокса T12L (1/1 длины).
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
Вид крепления навинчиваемый
Возможность монтажа уплотнения нет
Глухая крышка нет
Количество одинарных отверстий 4
Материал Поливинилхлорид
Монтажная техника Несущая скоба
Подходит для поля для надписей нет
Поле для маркировки нет
Применение Напольный бокс
Размер 284x88mm
Серия продукции Напольный бокс Telitank
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный графит; RAL 9011

Размеры

Высота 2 mm
Длина 88 mm
Ширина 284 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1883 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1883 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
T12L P4S 9011 черный графит; RAL 9011 7408196
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация T12L P4S 9011 / 7408196 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия T12L P4S 9011 / 7408196 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия T12L P4S 9011 / 7408196 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, Telitank , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.