- Описание продукта
-
Описание продуктаНакладка глухая для продольной стороны напольного бокса T4B (1/2 длины).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления навинчиваемый Глухая крышка да Материал Поливинилхлорид Монтажная техника Прочее Подходит для поля для надписей нет Поле для маркировки нет Применение Напольный бокс Размер 55x77mm Серия продукции Напольный бокс Telitank Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный графит; RAL 9011 Размеры
Высота 2 mm Длина 77 mm Ширина 55 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,035 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,035 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация T4B P01S 9011 / 7408220 , 0.14MB , pdfREACH Декларация соответствия T4B P01S 9011 / 7408220 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия T4B P01S 9011 / 7408220 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Telitank , 0.18MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский