- Описание продукта
-
Описание продуктаНакладка с 2 отверстиями (Ø 45 мм) для 2-х электроустановочных изделий с суппортом (версия EK), для продольной стороны напольного бокса T4B (1/1 длины).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления с фиксатором Глухая крышка нет Количество единиц 2 Количество одинарных отверстий 2 Материал Поливинилхлорид Монтажная техника Несущая скоба Подходит для поля для надписей нет Поле для маркировки нет Применение Напольный бокс Размер 110x77mm Серия продукции Напольный бокс Telitank Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный графит; RAL 9011 Размеры
Высота 2 mm Длина 77 mm Ширина 110 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0631 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0631 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация T4B P3S 9011 / 7408252 , 0.17MB , pdfREACH Декларация соответствия T4B P3S 9011 / 7408252 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия T4B P3S 9011 / 7408252 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Telitank , 0.18MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский