Накладка Telitank T4B с отверстием для одинарной розетки Modul 45

Артикул, номер 7408268 | EAN 4012195114840

7408268 / T4B P6 9011
черный графит; RAL 9011
Описание продукта
Описание продукта
Накладка с прямоугольным отверстием для одинарной розетки серии Modul 45, для продольной стороны напольного бокса T4B (1/2 длины).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления навинчиваемый
Глухая крышка нет
Материал Полиамид
Монтажная техника Размер растра M45
Подходит для поля для надписей нет
Поле для маркировки нет
Применение Напольный бокс
Размер 55x77mm
Серия продукции Напольный бокс Telitank
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный графит; RAL 9011

Размеры

Ширина 55 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,089 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,089 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
T4B P6 9011 черный графит; RAL 9011 7408268
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация T4B P6 9011 / 7408268 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия T4B P6 9011 / 7408268 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия T4B P6 9011 / 7408268 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, Telitank , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.