- Описание продукта
-
Описание продуктаНакладка глухая для торцевой стороны напольных боксов T4L и T8NL или для продольной стороны напольных боксов T4L и T8NL (1/2 длины).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Полиамид Серия продукции Напольный бокс Telitank Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный графит; RAL 9011 Размеры
Ширина 85 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0928 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0928 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация T8NL P01 9011 / 7408436 , 0.14MB , pdfREACH Декларация соответствия T8NL P01 9011 / 7408436 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия T8NL P01 9011 / 7408436 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Telitank , 0.18MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский