Накладка Telitank T4L/T8NL с круглым отверстием для розетки EKR, для продольной стороны

Артикул, номер 7408458 | EAN 4012195115809

Описание продукта
Описание продукта
Накладка с 1 отверстием (Ø 45 мм) для 1-го электроустановочного изделия с суппортом, для продольной стороны напольных боксов T4L и T8NL (1/2 длины).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Полиамид
Серия продукции Напольный бокс Telitank
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный графит; RAL 9011

Размеры

Ширина 85 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0592 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0592 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
T8NL P2 9011 черный графит; RAL 9011 7408458
1 Штук
T8NL P2 7035 светло-серый; RAL 7035 7408460
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация T8NL P2 9011 / 7408458 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия T8NL P2 9011 / 7408458 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия T8NL P2 9011 / 7408458 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, Telitank , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.