Накладка Telitank T4L/T8NL с отверстием для тройной розетки Modul 45

Артикул, номер 7408474 | EAN 4012195115908

Описание продукта
Описание продукта
Накладка с прямоугольным отверстием для одинарной розетки серии Modul 45, для торцевой стороны напольных боксов T4L и T8NL или для продольной стороны напольных боксов T4L и T8NL (1/2 длины).
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
Материал Полиамид
Серия продукции Напольный бокс Telitank
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный графит; RAL 9011

Размеры

Ширина 85 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1081 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1081 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
T8NL P45 9011 черный графит; RAL 9011 7408474
1 Штук
T8NL P45 7035 светло-серый; RAL 7035 7408478
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация T8NL P45 9011 / 7408474 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия T8NL P45 9011 / 7408474 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия T8NL P45 9011 / 7408474 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, Telitank , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.