- Описание продукта
-
Описание продуктаЗаглушка для кабельных коробов Rapid 45-2 GK и GA 53100.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP40 Вид крепления с фиксатором Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -15 °C Для высоты короба 100 mm Для глубины короба 53 mm Защитная плёнка нет Исполнение Симметрично Коэффициент прочности IK08 Маскировка разреза да Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол Не содержит галогенов да Подходит для Слева/справа Размер 106x56x22 Серия продукции Rapid 45® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет алюминиевый Размеры
Высота 56 mm Длина 22 mm Ширина 106 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1961 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1961 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GK-E53100AL / 6113114 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС GK-E53100AL / 6113114 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GK-E53100AL / 6113114 , 0.27MB , pdfRoHS Декларация соответствия GK-E53100AL / 6113114 , 0.28MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский