Наконечник, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53130

Артикул, номер 6113284 | EAN 4012196418381

Описание продукта
Описание продукта
Заглушка для кабельных коробов Rapid 45-2 GK и GA 53130.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP40
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Для высоты короба 130 mm
Для глубины короба 53 mm
Защитная плёнка нет
Исполнение Симметрично
Коэффициент прочности IK08
Маскировка разреза да
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Не содержит галогенов да
Подходит для Слева/справа
Размер 136x56x22
Серия продукции Rapid 45®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет алюминиевый

Размеры

Высота 56 mm
Длина 22 mm
Ширина 136 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2267 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2267 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GK-E53130RW белоснежный; RAL 9010 6113280
1 Штук
GK-E53130LGR светло-серый; RAL 7035 6113282
1 Штук
GK-E53130AL алюминиевый 6113284
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GK-E53130AL / 6113284 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GK-E53130AL / 6113284 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GK-E53130AL / 6113284 , 0.27MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GK-E53130AL / 6113284 , 0.28MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.