Наконечник, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GA-S70130

Артикул, номер 6279370 | EAN 4012195768654

Описание продукта
Описание продукта
Заглушка для аккуратного завершения установки коробов для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GA.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Высота 70 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -25 °C
Длина 37 mm
Для высоты короба 130 mm
Для глубины короба 70 mm
Защитная плёнка да
Исполнение Симметрично
Коэффициент прочности IK10
Маскировка разреза нет
Материал Алюминий
Не содержит галогенов да
Подходит для Слева/справа
Размер 70x130x37
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина 130 mm
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GA-E70130RW белоснежный; RAL 9010 6279370
1 Штук
GA-E70130EL алюминиевый 6279373
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GA-E70130RW / 6279370 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GA-E70130RW / 6279370 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GA-E70130RW / 6279370 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GA-E70130RW / 6279370 , 0.27MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GA-E70130RW / 6279370 , 0.28MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.