Наконечник, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70170

Артикул, номер 6274770 | EAN 4012195657262

Описание продукта
Описание продукта
Заглушка для короба Rapid 80 GK.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления навинчиваемый
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Для высоты короба 170 mm
Для глубины короба 70 mm
Защитная плёнка да
Исполнение Симметрично
Коэффициент прочности IK08
Маскировка разреза да
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Подходит для Слева/справа
Размер 70x170mm
Серия продукции Rapid 80®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 73 mm
Длина 29 mm
Ширина 175 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2666 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2666 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GK-E70170RW белоснежный; RAL 9010 6274770
1 Штук
GK-E70170CW кремовый; RAL 9001 6274771
1 Штук
GK-E70170LGR светло-серый; RAL 7035 6274772
1 Штук
GK-E70170WA алюминиевый белый; RAL 9006 6274774
1 Штук
GK-E70170GR серый камень; RAL 7030 6274776
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GK-E70170RW / 6274770 , 0.18MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности GK-E70170RW / 6274770 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GK-E70170RW / 6274770 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GK-E70170RW / 6274770 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GK-E70170RW / 6274770 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GK-E70170RW / 6274770 , 0.13MB , pdf

Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.