Наконечник, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GKH-70130

Артикул, номер 6114280 | EAN 4012196451166

6114280 / GKH-E70130RW
белоснежный; RAL 9010
Описание продукта
Описание продукта
Заглушка из пластика без содержания галогенов для кабельных коробов GKH.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Для высоты короба 130 mm
Для глубины короба 70 mm
Защитная плёнка нет
Исполнение Симметрично
Коэффициент прочности IK08
Маскировка разреза да
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Не содержит галогенов да
Подходит для Слева/справа
Размер 70x130
Серия продукции Rapid 80®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 73 mm
Длина 29 mm
Ширина 135 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3801 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3801 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GKH-E70130RW белоснежный; RAL 9010 6114280
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GKH-E70130RW / 6114280 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GKH-E70130RW / 6114280 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GKH-E70130RW / 6114280 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GKH-E70130RW / 6114280 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GKH-E70130RW / 6114280 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.