Наконечник, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GKH-70170

Артикул, номер 6114380 | EAN 4012196451364

6114380 / GKH-E70170RW
белоснежный; RAL 9010
Описание продукта
Описание продукта
Заглушка из пластика без содержания галогенов для кабельных коробов GKH.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Высота 73 mm
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Длина 29 mm
Для высоты короба 170 mm
Для глубины короба 70 mm
Защитная плёнка нет
Исполнение Симметрично
Коэффициент прочности IK08
Маскировка разреза да
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Не содержит галогенов да
Подходит для Слева/справа
Размер 70x170
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4499 кг CO2e / 1 Шт.
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина 175 mm
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GKH-E70170RW белоснежный; RAL 9010 6114380
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GKH-E70170RW / 6114380 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GKH-E70170RW / 6114380 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GKH-E70170RW / 6114380 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GKH-E70170RW / 6114380 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GKH-E70170RW / 6114380 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.62MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.