- Описание продукта
-
Описание продуктаНапольная пластина для крепления монтажных колонн на полу. В комплект поставки входят 4 крепежных болта для крепления напольной пластины в профиль колонны и 2 уплотнителя для герметизации каналов подвода сжатого воздуха.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -25 °C Коэффициент прочности IK10 Материал Сталь Не содержит галогенов да Поверхность Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием Размер 250x250x8 Регулируется нет Серия продукции ISS Цвет алюминиевый белый; RAL 9006 Размеры
Высота 8 mm Длина 250 mm Ширина 250 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 11,7156 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,7156 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ISS160160BP WA / 6290416 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС ISS160160BP WA / 6290416 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании ISS160160BP WA / 6290416 , 0.09MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, service pole systems , 0.22MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, ISS160160 bracket for ISS-I , 4.01MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, ISS-I , 4.01MB , pdf
Казахстан - Русский