Напольная пластина для ISS110100

Артикул, номер 6290330 | EAN 4012195816966

170 mm
160 mm
3 mm
Описание продукта
Описание продукта
Напольная пластина для крепления ISS110100 на полу. Имеет видимый край с 4 крепежными отверстиями диаметром Ø 8,5 мм.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Поверхность Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием
Размер 170x160x3
Регулируется нет
Серия продукции ISS
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 3 mm
Длина 170 mm
Ширина 160 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,7783 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,7783 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ISSBP110100RW 170 mm 160 mm 3 mm белоснежный; RAL 9010 6290330
1 Штук
ISSBP110100WA 170 mm 160 mm 3 mm алюминиевый белый; RAL 9006 6290331
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ISSBP110100RW / 6290330 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС ISSBP110100RW / 6290330 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании ISSBP110100RW / 6290330 , 0.09MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.