- Описание продукта
-
Описание продуктаНапольная пластина для крепления колонны SS140100R на полу. Имеет видимый край с 4 крепежными отверстиями диаметром Ø 8,5 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Не содержит галогенов да Поверхность Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием Размер 200x160x3 Регулируется нет Серия продукции ISS Цвет алюминиевый белый; RAL 9006 Размеры
Высота 3 mm Длина 200 mm Ширина 160 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,6181 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,6181 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ISSBP140100WA / 6290337 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС ISSBP140100WA / 6290337 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании ISSBP140100WA / 6290337 , 0.09MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский