Напольная пластина для колонны ISSRM45F

Артикул, номер 6290197 | EAN 4012195459248

350 mm
350 mm
8 mm
Описание продукта
Описание продукта
Напольная пластина используется в качестве опоры для установки электромонтажных колонн с рукавом для подвода кабелей типа ISS110100F, ISS140100F и ISSRM45F.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Размер Ø350x8
Регулируется нет
Серия продукции ISS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет алюминиевый белый; RAL 9006

Размеры

Высота 8 mm
Длина 350 mm
Ширина 350 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 18,3195 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 18,3195 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SFISSFRW 350 mm 350 mm 8 mm белоснежный; RAL 9010 6290196
1 Штук
SFISSFWAL 350 mm 350 mm 8 mm алюминиевый белый; RAL 9006 6290197
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SFISSFWAL / 6290197 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SFISSFWAL / 6290197 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SFISSFWAL / 6290197 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SFISSFWAL / 6290197 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SFISSFWAL / 6290197 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.