Напольная пластина ISS70110

Артикул, номер 6290104 | EAN 4012195161585

170 mm
130 mm
3 mm
Описание продукта
Описание продукта
Напольная пластина с видимым краем 30 мм и 4 монтажными отверстиями Ø 8,5 мм. Подходит для установки монтажных колонн типа ISS70110.
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
Поверхность Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием
Размер 170x130x3
Регулируется нет
Серия продукции ISS
Цвет алюминиевый белый; RAL 9006

Размеры

Высота 3 mm
Длина 170 mm
Ширина 130 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,6875 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,6875 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ISSBP70110RW 170 mm 130 mm 3 mm белоснежный; RAL 9010 6290100
1 Штук
ISSBP70110WA 170 mm 130 mm 3 mm алюминиевый белый; RAL 9006 6290104
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ISSBP70110WA / 6290104 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС ISSBP70110WA / 6290104 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании ISSBP70110WA / 6290104 , 0.09MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.