- Описание продукта
-
Описание продуктаКвадратная напольная розетка для установки в системах и стяжке с сухим типом уборки. Встроенный корпус со штампованными отверстиями для ввода труб (M20/M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 75 мм,
диапазон регулирования + 30 мм. Видимая в напольном покрытии рамка и крышка из латуни. Крышка с декоративной панелью. Нагрузочная способность 15 кН обеспечивается только в неиспользуемом состоянии.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 15.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Возможность монтажа уплотнения нет Высота 75 mm Высота пола макс. 105 mm Высота пола мин. 75 mm Длина 140 mm Защитная рамка напольного покрытия нет Исполнение квадратные Количество встраиваемых устройств 2 Комплектация Пустой корпус Конструкция для тяжелых нагрузок нет Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля Коэффициент прочности IK10 Механизм открывания Ручка Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет Область применения в нерабочем состоянии 6.101.1 Сухая уборка пола Область применения в рабочем состоянии 6.101.1 Сухая уборка пола Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для канала, прокладываемого под полом нет Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет Подходит для полов с влажным типом уборки нет Размер 140x140x75 С выемкой напольного покрытия нет Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Уборка пола сухой Ширина 140 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UDHOME-ONE GM D2 / 7368225 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС UDHOME-ONE GM D2 / 7368225 , 0.11MB , pdf
Казахстан - Русский