Напольная розетка UDHOME-ONE, без выемки в напольном покрытии, для свободной комплектации, нержавеющая сталь

Артикул, номер 7368222 | EAN 4012197382315

Описание продукта
Описание продукта
Квадратная напольная розетка для установки в системах и стяжке с сухим типом уборки. Встроенный корпус со штампованными отверстиями для ввода труб (M20/M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 75 мм,
диапазон регулирования + 30 мм. Видимая в напольном покрытии рамка и крышка из нержавеющей стали. Крышка с декоративной панелью. Нагрузочная способность 15 кН обеспечивается только в неиспользуемом состоянии.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 15.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Возможность монтажа уплотнения нет
Высота 75 mm
Высота пола макс. 105 mm
Высота пола мин. 75 mm
Длина 140 mm
Защитная рамка напольного покрытия нет
Исполнение квадратные
Количество встраиваемых устройств 2
Комплектация Пустой корпус
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Коэффициент прочности IK10
Механизм открывания Ручка
Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет
Область применения в нерабочем состоянии 6.101.1 Сухая уборка пола
Область применения в рабочем состоянии 6.101.1 Сухая уборка пола
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет
Подходит для полов с влажным типом уборки нет
Размер 140x140x75
С выемкой напольного покрытия нет
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Уборка пола сухой
Ширина 140 mm
Все виды

Все виды

Типы Конструкция крышки Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UDHOME-ONE GV D2 7368222
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UDHOME-ONE GV D2 / 7368222 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС UDHOME-ONE GV D2 / 7368222 , 0.11MB , pdf
Загрузить

UDHOME-ONE GV D2 / 7368222
Загрузить