Напольная розетка UDHOME-ONE, с выемкой в напольном покрытии, для свободной комплектации, латунь

Артикул, номер 7368286 | EAN 4012196874620

7368286 / UDHOME-ONE GM15
15 mm
Описание продукта
Описание продукта
Квадратная напольная розетка для установки в системах и стяжке с сухим типом уборки. Встроенный корпус со штампованными отверстиями для ввода труб (M20/M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 75 мм,
диапазон регулирования + 30 мм. Видимая в напольном покрытии рамка и крышка из латуни. Крышка с выемкой в напольном покрытии. Нагрузочная способность 15 кН обеспечивается только в неиспользуемом состоянии.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 15 000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Возможность монтажа уплотнения нет
Высота 75 mm
Высота пола макс. 105 mm
Высота пола мин. 75 mm
Длина 140 mm
Защитная рамка напольного покрытия нет
Количество встраиваемых устройств 2
Комплектация Пустой корпус
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Конструкция крышки Углубление для напольного покрытия
Коэффициент прочности IK10
Материал латунный
Механизм открывания Ручка
Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет
Область применения в нерабочем состоянии 6.101.1 Сухая уборка пола
Область применения в рабочем состоянии 6.101.1 Сухая уборка пола
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет
Подходит для полов с влажным типом уборки нет
Размер 140x140x75
С выемкой напольного покрытия да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Толщины напольного покрытия 15 mm
Уборка пола сухой
Углеродный след CO₂ (GWP) от колыбели до ворот 9,5394 кг CO₂e / 1 Шт.
Ширина 140 mm
Все виды

Все виды

Типы Толщины напольного покрытия Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UDHOME-ONE GM15 15 mm 7368286
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UDHOME-ONE GM15 / 7368286 , 0.26MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС UDHOME-ONE GM15 / 7368286 , 0.11MB , pdf
Загрузить

Разрешение на использование знаков VDE-Zeichengenehmigung Elektroinstallationskanalsystem , 0.34MB , pdf

UDHOME-ONE GM15 / 7368286
Загрузить