- Описание продукта
-
Описание продуктаКвадратная напольная розетка для установки в системах и стяжке с сухим типом уборки. Встроенный корпус со штампованными отверстиями для ввода труб (M20/M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 75 мм,
диапазон регулирования + 30 мм. Видимая в напольном покрытии рамка и крышка из нержавеющей стали. Крышка с выемкой в напольном покрытии. Нагрузочная способность 15 кН обеспечивается только в неиспользуемом состоянии.
Пустой корпус для электромонтажного устройства Modul 45® и разъема для передачи данных. При поставке он закрыт заглушкой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 15.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Возможность монтажа уплотнения нет Высота пола макс. 105 mm Высота пола мин. 75 mm Защитная рамка напольного покрытия нет Количество встраиваемых устройств 2 Комплектация Пустой корпус Конструкция для тяжелых нагрузок нет Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля Конструкция крышки Углубление для напольного покрытия Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь Механизм открывания Ручка Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет Область применения в нерабочем состоянии 6.101.1 Сухая уборка пола Область применения в рабочем состоянии 6.101.1 Сухая уборка пола Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для канала, прокладываемого под полом нет Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет Подходит для полов с влажным типом уборки нет Размер 140x140x75 С выемкой напольного покрытия да Серия продукции UDHOME-ONE Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Толщины напольного покрытия 15 mm Уборка пола сухой Размеры
Высота 75 mm Длина 140 mm Ширина 140 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 11,5281 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,5281 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UDHOME-ONE GV15 / 7368282 , 0.22MB , pdfПаспорт безопасности UDHOME-ONE GV15 / 7368282 , 0.05MB , pdfДекларация соответствия ЕС UDHOME-ONE GV15 / 7368282 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия UDHOME-ONE GV15 / 7368282 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия UDHOME-ONE GV15 / 7368282 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval electrical installation trunking system , 0.36MB , pdf
Казахстан - Русский