Напольная шина для гибкого канала

Артикул, номер 6154980 | EAN 4012196278657

Описание продукта
Описание продукта
Гибкий канал устанавливается в напольную шину. Шина обеспечивает практичное расположение канала без препятствий для перемещений; ширина шины составляет 100 мм.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Размер 1000mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет серый антрацит; RAL 7016

Размеры

Длина 1000 mm
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
FLK-BS1 6154980
1 Штук
FLK-BS2 6154983
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация FLK-BS1 / 6154980 , 0.14MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия FLK-BS1 / 6154980 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия FLK-BS1 / 6154980 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.