Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаНаполное крепление BVL служит для крепления профильных соединителей типа PVV/N2... на полу.
Ламели просто вставляются в держатели.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Аксессуары да Запасная деталь нет Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер 30x60x73 Серия продукции Rapid 80® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 73 mm Длина 60 mm Ширина 30 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1454 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1454 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BVL / 6288180 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС BVL / 6288180 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании BVL / 6288180 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия BVL / 6288180 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия BVL / 6288180 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Montagezubehör Geräteeinbaukanäle , 2.86MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh profiles , 5.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.