- Описание продукта
-
Описание продуктаКвадратный лючок для установки в стяжке и в пустотном полу с сухим типом уборки в помещениях. Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования по высоте + 30 мм.
Видимые поверхности из нержавеющей стали.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Высота пола макс. 125 mm Высота пола мин. 95 mm Диапазон регулирования макс. 125 mm Диапазон регулирования мин. 95 mm Длина 202 mm Длина, монтажный размер 202 mm Длина, наружный размер 199 mm Защитная рамка напольного покрытия нет Исполнение квадратные Количество монтажных коробок 2 Комплектация 2 UT3, тройная розетка VDE Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля Конструкция крышки Углубление для напольного покрытия Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Механизм открывания Ручка Монтажная глубина 95 mm Подходит для канала, прокладываемого под полом нет Подходит для монтажа в двойных полах нет Подходит для монтажа в пустотных полах да Подходит для полов с влажным типом уборки нет С выемкой напольного покрытия да Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Толщины напольного покрытия 15 mm Толщины стяжки макс. 110 mm Толщины стяжки мин. 95 mm Ширина 202 mm Ширина, монтажный размер 202 mm Ширина, наружный размер 199 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UDHOME4 2V UT V / 7427216 , 0.44MB , pdfДекларация соответствия ЕС UDHOME4 2V UT V / 7427216 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия UDHOME4 2V UT V / 7427216 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия UDHOME4 2V UT V / 7427216 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval electrical installation trunking system , 0.34MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, floor box UDHOME 4/9 , 0.08MB , pdf
Казахстан - Русский