Напольный лючок UDHOME4, с универсальной монтажной коробкой UT3 45 3, тройной розеткой NF, из нержавеющей стали

Артикул, номер 7427224 | EAN 4012195916505

7427224 / UDHOME4 2V UT N
15 mm
Описание продукта
Описание продукта
Квадратный лючок для установки в стяжке и в пустотном полу с сухим типом уборки в помещениях. Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Откидная крышка с выемкой толщиной 15 мм для фрагмента напольного покрытия. Минимальная монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования по высоте + 30 мм.

В комплект поставки входят две универсальные монтажные коробки UT3 45 3 и одна тройная розетка NF. Могут быть установлены до 3 дополнительных изделий серии M45.


  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Высота пола макс. 125 mm
Высота пола мин. 95 mm
Диапазон регулирования макс. 125 mm
Диапазон регулирования мин. 95 mm
Длина 202 mm
Длина, монтажный размер 202 mm
Длина, наружный размер 199 mm
Защитная рамка напольного покрытия нет
Исполнение квадратные
Количество монтажных коробок 2
Комплектация 2 UT3, тройная розетка NF
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Конструкция крышки Углубление для напольного покрытия
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Механизм открывания Ручка
Монтажная глубина 95 mm
Подходит для канала, прокладываемого под полом нет
Подходит для монтажа в двойных полах нет
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для полов с влажным типом уборки нет
С выемкой напольного покрытия да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Толщины напольного покрытия 15 mm
Толщины стяжки макс. 110 mm
Толщины стяжки мин. 95 mm
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 18,0129 кг CO₂e / 1 Шт.
Ширина 202 mm
Ширина, монтажный размер 202 mm
Ширина, наружный размер 199 mm
Все виды

Все виды

Типы Толщины напольного покрытия Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UDHOME4 2V UT N 15 mm 7427224
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UDHOME4 2V UT N / 7427224 , 0.24MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС UDHOME4 2V UT N / 7427224 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия UDHOME4 2V UT N / 7427224 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UDHOME4 2V UT N / 7427224 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval electrical installation trunking system , 0.34MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.