- Описание продукта
-
Описание продуктаКвадратный лючок для 14 электроустановочных изделий итальянской конструкции, для установки в стяжке и в пустотном полу с сухим типом уборки. Корпус со штампованными отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Откидная крышка с выемкой толщиной 15 мм для фрагмента напольного покрытия. Минимальная монтажная глубина составляет 110 мм, диапазон регулирования по высоте + 30 мм.
В комплект поставки входит суппорт.
Видимые поверхности из нержавеющей стали.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Высота пола макс. 140 mm Высота пола мин. 110 mm Диапазон регулирования макс. 140 mm Диапазон регулирования мин. 110 mm Длина 246 mm Длина, монтажный размер 246 mm Длина, наружный размер 243 mm Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Механизм открывания Ручка Монтажная глубина 110 mm Размер 242x242x110 Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Толщины напольного покрытия 15 mm Толщины стяжки макс. 130 mm Толщины стяжки мин. 110 mm Ширина 246 mm Ширина, монтажный размер 246 mm Ширина, наружный размер 243 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UDHOME9 2V I14 / 7427076 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС UDHOME9 2V I14 / 7427076 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия UDHOME9 2V I14 / 7427076 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия UDHOME9 2V I14 / 7427076 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval electrical installation trunking system , 0.34MB , pdf
Казахстан - Русский